Philips PL-C Cluster 4-Pin Base

Lámpara compacta para un rendimiento mejorado

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas Philips Linear Compact Fluorescent ofrecen a los diseñadores, especialistas y usuarios finales nuevos niveles de eficacia y versatilidad en diversos tamaños, configuraciones y aplicaciones. Con tantos sistemas elegantes disponibles para complementar su pequeño tamaño, la gran producción de luz y tecnología avanzada, las lámparas Philips Energy Advantage se están convirtiendo rápidamente en la opción preferida cuando se requieren soluciones de diseño elegante y máxima eficacia.

Ventajas

  • Diseño de tubo cuádruple compacto

  • Solución de iluminación sostenible: solo 1.4 mg de mercurio por lámpara

Características

  • Rendimiento mejorado

  • Diseño de tubo cuádruple

Aplicaciones

  • Ideal para luces descendentes y bañadores de pared en aplicaciones de iluminación general y apliques para pared en iluminación decorativa

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet PL-C Cluster 4-Pin Base es_PA pdf 179.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-PL-C Cluster 4-Pin Base
Diversos activos - Visuals