Centroamérica - Español

Philips PL-C Cluster 2-Pin Base

Lámparas con gran reproducción de color, alta eficacia y vida útil prolongada

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas Philips Linear Compact Fluorescent ofrecen a los diseñadores, especialistas y usuarios finales nuevos niveles de eficacia y versatilidad en diversos tamaños, configuraciones y aplicaciones. Con tantos sistemas elegantes disponibles para complementar su pequeño tamaño, la gran salida de luz y tecnología avanzada, las lámparas Philips Energy Advantage se están convirtiendo rápidamente en la opción preferida cuando se requieren soluciones de diseño elegante y máxima eficacia.

Ventajas

  • Rendimiento mejorado: 80 % de salida de luz entre 55° y 127 °F*

  • Solución de iluminación sostenible.

Características

  • Rendimiento mejorado

  • Diseño de tubo cuádruple

Aplicaciones

  • Ideal para luces descendentes y verticales de pared en aplicaciones de iluminación general; apliques para pared en iluminación decorativa.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet PL-C Cluster 2-Pin Base es_PA pdf 206.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-PL-C Cluster 2-Pin Base
Diversos activos - Visuals