Philips MASTER PL-C 4 Pin

¡10-15 % más eficiente!

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

MASTER PL-C es una lámpara fluorescente compacta de media potencia y eficaz, que se usa típicamente en luminarias descendentes para la iluminación de comercios, hotelería y aplicaciones de oficina. La tecnología de puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que brinda una mayor iluminación y eficacia que con la tecnología de curvatura. La versión de 4 pines está diseñada para funcionar con dispositivos de control de alta frecuencia (HF) electrónicos con precalentamiento incorporado y cuenta con una base de lámpara a presión.

Ventajas

  • Rendimiento óptimo de la luz para funcionamientos cortos o largos por cada interrupción de encendido

  • Opciones múltiples de color de luz

Características

  • Base de 4 pines

  • Tecnología trifósforo fluorescente

Aplicaciones

  • Diseñada para iluminación general o complementaria en ambientes profesionales o del hogar
  • Luces descendentes empotradas o de montaje sobre superficie, unidades de pared, lámparas de mesa y lámparas colgantes

Advertencia y seguridad

  • Las características eléctricas y técnicas de la lámpara se ven afectadas por las condiciones de funcionamiento, es decir, la temperatura ambiente y la posición de funcionamiento de la lámpara así como el dispositivo de control de alta frecuencia utilizado

  • La vida útil es más corta cuando se utiliza el interruptor con frecuencia y no se precalientan correctamente los electrodos

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER PL-C 4 Pin es_PA pdf 164.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER PL-C 4 Pin
Diversos activos - Visuals