Philips MASTERColour CDM-TC

Brillo encantador, vida útil fiable

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Gama de lámparas de descarga de alta eficacia, muy compactas y con terminal simple que brindan un color estable durante toda la vida útil y una luz brillante y nítida

Ventajas

  • Vida útil prolongada en comparación con las lámparas incandescentes y halógenas

  • Lámpara exterior de cuarzo con bloqueo UV para reducir los riesgos de decoloración

Características

  • Luz blanca nítida

  • Calidad de color superior

Aplicaciones

  • Iluminación de acentuación, de exhibición, con efecto brillante
  • Iluminación general y decorativa

Advertencia y seguridad

  • Usar solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TC es_PA pdf 170.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TC
Diversos activos - Visuals