Centroamérica - Español

Philips MASTERColour CDM-R111 Elite

Brillo perfecto, diseño moderno

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

MASTERColour CDM-R111 Elite combina el estilo moderno de las lámparas halógenas reflectoras de aluminio de 111 mm con la vida útil prolongada, gran eficiencia energética y luz blanca nítida de MASTERColour CDM.

Ventajas

  • Luz brillante blanca nítida

  • Facilidad de instalación

Características

  • Gran eficacia de la lámpara

  • Vida útil de la lámpara prolongada en comparación con las lámparas incandescentes y halógenas

Aplicaciones

  • Iluminación de acentuación y decorativa: iluminación de exhibición con efectos brillantes y escenográficos, incluso en entornos con niveles de luz de fondo de ambiente muy altos, como vidrieras de comercios
  • Iluminación general: en luces descendentes, es posible crear una atmósfera cálida y confortable

Advertencia y seguridad

  • El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)

  • Usar solo con dispositivo de control electrónico. Las lámparas de 35 W/930 también se pueden utilizar con dispositivo de control electromagnético.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R111 Elite es_PA pdf 233.6 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R111 Elite
Diversos activos - Visuals