Philips MASTERColour CDM-R Elite

Brillo perfecto, uso simple

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Lámpara reflectora de descarga de haluro metálico cerámico de larga duración, eficacia muy alta y de tamaño compacto que proporciona una luz blanca brillante y nítida con una gran reproducción de color

Ventajas

  • La lámpara de alta eficiencia produce luz blanca brillante y nítida que hace que la mercadería se vea irresistible

  • La estabilidad del color y en la producción del flujo luminoso durante toda la vida útil conservan el encanto de tu comercio cada temporada

Características

  • Luz brillante blanca nítida

  • Excelente reproducción de color, con rojo extra

Aplicaciones

  • Iluminación de acentuación y exhibición para comercios
  • Iluminación de interior general y decorativa

Advertencia y seguridad

  • Usar únicamente con dispositivo de control electrónico

  • El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R Elite es_PA pdf 231.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R Elite
Diversos activos - Visuals