Gama de lámparas de descarga de alta eficacia con colores cálidos para usar en luminarias pequeñas y abiertas diseñadas alrededor de lámparas MASTERColour CDM-T
Excepcional brillo y reproducción de color, en especial de los colores cálidos, por ejemplo, rojo y dorado
La gran eficacia de la lámpara brinda costos operativos bajos y poca generación de calor
Calidad única de color cálido
El diseño de la lámpara es muy adecuado para usar en luminarias para focalización MASTERColour CDM-T
Usar únicamente con un dispositivo de control Philips dedicado
Es muy poco probable que, si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.