Centroamérica - Español

Philips MASTER SDW-T

Colores increíbles, atmósfera asombrosa

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Gama de lámparas de descarga de alta eficiencia con color cálido para uso en luminarias abiertas

Ventajas

  • Excepcional brillo y reproducción de color, en especial de los colores cálidos, por ejemplo, rojo y dorado

  • La gran eficacia de la lámpara brinda costos operativos bajos y poca generación de calor

Características

  • Calidad única de color cálido

  • El diseño de la lámpara es apto para uso en luminarias de gran focalización (alta intensidad) e iluminación general a gran altura

Aplicaciones

  • Iluminación de comercios (crea una atmósfera acogedora, por ejemplo, mueblerías), presentación excelente de productos frescos (en carnicerías, panaderías, florerías) e iluminación decorativa de exterior (imitación de faroles a gas)

Advertencia y seguridad

  • Usar únicamente con un dispositivo de control Philips dedicado

  • Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER SDW-T es_PA pdf 199.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER SDW-T
Diversos activos - Visuals