Centroamérica - Español

Philips MHN-TD

Descripción del producto

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Lámpara de haluro metálico de cuarzo y terminal doble

Ventajas

  • Todos los tipos tienen bloqueo UV para reducir los riesgos de decoloración y de salud

Características

  • Tubo de descarga de cuarzo con mercurio de alta presión y una mezcla de haluros de disprosio, holmio y tulio (4200 K) o yoduro de estaño (3000 K), con agregado de sodio y talio para corrección de color y estabilidad del arco

  • Lámparas de terminal doble colocadas en una funda externa de vacío de cuarzo con bloqueo UV transparente tubular

Aplicaciones

  • Interior: iluminación de acentuación, iluminación general en luces descendentes, por ejemplo, en comercios y centros comerciales
  • Luces descendentes, luces ascendentes y luces verticales de pared, por ejemplo, en comercios y centros comerciales
  • Exterior: proyección sobre monumentos, fachadas y carteleras

Advertencia y seguridad

  • Usar solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MHN-TD es_PA pdf 228.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-MHN-TD
Diversos activos - Visuals