Philips HF-Selectalume II para lámparas TL-D

La solución estándar de eficiencia energética más fiable

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

HF-Selectalume II TL-D es la solución más rentable, fiable y destacada para las lámparas fluorescentes. Estos balastos forman parte de un sistema general de iluminación de gran eficiencia que pueden ayudarles a vos o a tus clientes a cumplir con los códigos de energía internacionales o locales que necesiten. Los balastos HF-Selectalume II TL-D son la opción ideal para una amplia variedad de aplicaciones en construcciones nuevas o renovaciones dentro del sector comercial, incluidos el montaje sobre superficies generales o la iluminación de oficinas, estacionamientos, depósitos, resistente al agua u otras aplicaciones. EL balasto está diseñado principalmente para aplicaciones de interior. Para aplicaciones de exterior, la luminaria debe ser como mínimo Clase I y debe contar con suficiente protección contra el agua y el polvo. La instalación también debe tener protección ante sobretensiones o cualquier otra protección eléctrica que se considere necesaria en tales aplicaciones e instalaciones típicas.

Ventajas

  • Eficiencia energética excepcional con tecnología de reducción de estrías en sistemas de iluminación a temperaturas más bajas

  • Máxima fiabilidad en el funcionamiento del sistema

Características

  • Mayor Índice de Eficiencia Energética CELMA A2 BAT*

  • Cumple con las marcas de conformidad CE, ENEC, EL, VDE-EMC, CCC

Aplicaciones

  • Apto para funcionamiento con CC e instalaciones de iluminación de emergencia; cumplimiento total de los requerimientos para iluminación de emergencia conforme a EN 61347-2-3 -anexo J
  • Para aplicaciones de uso frecuente del interruptor, por ejemplo, cuando se utilizan dispositivos de control de detección de movimiento
  • Para luminarias de protección clase I y de protección clase II que se utilizan en edificios de oficinas, hospitales, supermercados, tiendas departamentales, instalaciones industriales y escuelas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet HF-Selectalume II para lámparas TL-D es_PA pdf 580.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-HF-Selectalume II para lámparas TL-D
Diversos activos - Visuals