Philips HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Descripción del producto

Philips HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Código de pedido: 89739500
Código de pedido completo: 872790089739500

Especificaciones

Voltaje de entrada
220 a 240 V
Frecuencia de línea
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Corriente de fuga a tierra (máx.)
0.5 mA
Ancho de corriente de irrupción
0.35 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
18 A
Cantidad de productos en MCB (16 A Tipo B) (nominal)
28

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913713032266 es_PA pdf 457.2 kB

Folletos

Hoja de datos adicional
GSAD_HFSIITL5_0002-Additional datasheet PDF 369.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-913713032266_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913713032266_EU
Diversos activos - Visuals