Signify Dynalite Puertas de enlace

Los dispositivos de red combinan todos los demás dispositivos, creando un sistema robusto y escalable.

Productos

PDEG
913703013809
DLLI8I8O
913703023009
DDNGKNX
913703080509
PDEB
913703240009
DDNG485
913703366709
DDFCUC
913703367009
DLLI8I8O-QTY5
913703369209
PDDEG-S
913703371509

Información de la familia de productos

Descripción

Todos los dispositivos de la cartera de Dynalite pueden comunicarse directamente con cualquier otro dispositivo de la red. Los dispositivos de red y los gateways se utilizan para escalar la red de control mediante la topología resiliente de troncal y ramal, que admite la gama completa de interfaces de usuario, sensores, gateways de integración y controladores de carga. Pueden comunicarse con otros sistemas de terceros integrados en el proyecto, lo que brinda visibilidad sobre el estado del sistema Dynalite o permite que este transmita instrucciones a otros sistemas.

Ventajas

  • Traducción flexible de protocolos

  • Visibilidad del estado del sistema

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Industrial
  • Educación
  • Centros de salud
  • Tiendas minoristas
  • Hotelería

Descargas

Imágenes

Family-Photographs-Puertas de enlace
Diversos activos - Visuals