Signify Dynalite Interfaces de usuario

Una representación sobresaliente del sistema de control de iluminación más avanzado.

Productos

PABP-Corona
913703035309
PATP
913703050809
PATP-Eng
913703050909
PABL-Corona
913703053609
PABL-Corona-Eng
913703053709

Información de la familia de productos

Descripción

Las interfaces en red de Dynalite se comunican directamente con los controladores de carga y otros dispositivos en la red DyNet. Cuentan con sensores integrados de temperatura y humedad, y pueden realizar una amplia variedad de funciones, como recuperar preajustes, conmutar, atenuar, controlar el color, agrupar habitaciones, deshabilitar paneles, así como controlar servicios integrados como sistemas audiovisuales, motores de persianas y cortinas, ventiladores y la temperatura del sistema de climatización.

Ventajas

  • Opciones de diseño flexibles

  • Etiquetado personalizado

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Industrial
  • Educación
  • Centros de salud
  • Tiendas minoristas
  • Hotelería

Descargas

Imágenes

Family-Photographs-Interfaces de usuario
Diversos activos - Visuals