Centroamérica - Español

Philips 4250 lm, 50 W, 110°, Clase de seguridad I, Soporte de montaje ajustable

Descripción del producto

Philips 4250 lm, 50 W, 110°, Clase de seguridad I, Soporte de montaje ajustable

Código de pedido: 50693099
Código de pedido completo: 872016950693099

Especificaciones

Código de la línea de lámparas
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Fuente de luz reemplazable
No
Controlador incluido
Sí

Descargas

Imágenes

Product-Photographs-911401832185_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BVP150 G2 LED42/CW 110-277V 50W ies 11.6 kB