Argentina - Español

Philips Xitanium 150W 0.7A 230V Y

Descripción del producto

Philips Xitanium 150W 0.7A 230V Y

Código de pedido: 929001400480
Código de pedido completo: 694793911020900

Especificaciones

  • Fluctuaciones de corriente de salida (máx.)
    10 %
  • Corriente de salida (máx.)
    700 mA
  • Voltaje de circuito abierto (CC) (máx.)
    320 V
  • Potencia de salida (máx.)
    150 W
  • Potencia de salida (nominal)
    150 W
  • Potencia de salida (mín.)
    67.2 W
  • Corriente de salida (mín.)
    700 mA
  • Voltaje de salida (máx.)
    214 V
  • Voltaje de salida (mín.)
    96 V
  • Clase de protección IEC
    Clase de seguridad I
  • Corriente de salida ajustable
    No

Descargas