Argentina - Español

Philips Proyector Essential Smartbright Gen 2

Seguro y fiable

Productos

ST033T G2 LED8/930 10W I MB WH GM
ST033T G2 LED8/930 10W I MB WH GM
911401831887
ST033T G2 LED8/930 10W I MB BK GM
ST033T G2 LED8/930 10W I MB BK GM
911401832287
ST033T G2 LED17/930 20W I WB WH GM
ST033T G2 LED17/930 20W I WB WH GM
911401832787
ST033T G2 LED17/930 20W I MB BK GM
ST033T G2 LED17/930 20W I MB BK GM
911401833087
ST033T G2 LED17/930 20W I WB BK GM
ST033T G2 LED17/930 20W I WB BK GM
911401833187
ST033T G2 LED17/940 20W I MB BK GM
ST033T G2 LED17/940 20W I MB BK GM
911401833287
ST033T G2 LED17/940 20W I WB BK GM
ST033T G2 LED17/940 20W I WB BK GM
911401833387
ST033T G2 LED25/930 33W I MB WH GM
ST033T G2 LED25/930 33W I MB WH GM
911401833487

Información de la familia de productos

Descripción

El proyector Essential SmartBright ST033T es un producto con una excelente relación calidad-precio diseñado para el comercio masivo. Está diseñado para sustituir a los proyectores halógenos y basados en estándares CDM para aplicaciones de comercio minorista y hotelería. Esta luminario de riel permite a los minoristas destacar sus productos o resaltar determinados objetos. El diseño limpio y contemporáneo con controlador integrado y la posibilidad de elegir entre un ángulo de haz de la luz de 24 o 36 grados hacen que el proyector Essential SmartBright sea adecuado para muchas aplicaciones. La posibilidad de elegir entre 2 colores (blanco y negro) ayuda al minorista a elegir los productos más adecuados para integrarse en el entorno de la tienda. En comparación con su predecesor, no sóolo es más rentable, sino también más elegante y ligero. La familia de productos incluye rieles de 1M y 2M en blanco y negro con conectores I y L para diversas aplicaciones.

Ventajas

  • Reducción de los costos de funcionamiento gracias al ahorro de energía y a una mayor vida útil, en comparación con los proyectores convencionales basados en el estándar CDM

  • Producto con una buena relación calidad-precio para aplicaciones minoristas en el mercado masivo

Características

  • Diseño discreto con acabado en blanco o negro

  • Ángulo de haz de luz de 24 y 36 grados con salida de lúmenes que va desde 800-2500 Lm.

Aplicaciones

  • Moda
  • Tiendas minoristas
  • Hotelería

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Proyector Essential Smartbright Gen 2 es_AR pdf 446.8 kB

Imágenes

Family-Photographs-Proyector Essential Smartbright Gen 2
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Proyector Essential Smartbright Gen 2
Diversos activos - Software Plugins