Argentina - Español

Philips KeyLine, montado en superficie y suspendido, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, Inalámbrico, Interact Ready, UGR19

SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK

Descripción del producto

L1200 mm; H70 mm, Aluminio, Negro, Negro señal (RAL9004), Controlador inalámbrico, sistema InterAct listo, 2700 lm, 20.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Haz de luz medio, Texturizado, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK06 | 1 J, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 3 polos

Código de pedido: 910925868364
Código de pedido completo: 871951462428300

Especificaciones

  • Fuente de luz reemplazable
    No
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Rendimiento
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto