Argentina - Español

Philips SmartBright Solar All-in-two Street Light

Aporta luz a las áreas con problemas de red. No requiere crear zanjas para el cableado. Seguridad, larga vida útil, cero consumo de electricidad de la red, no requiere mantenimiento.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Panel solar de silicio policristalino de alta eficiencia para exterior. Marco de aluminio fundido a presión. Distribución de iluminación profesional. Disponible en versiones de 2000, 3000, 4000 lúmenes. Conector listo para usar entre la luminaria y el panel fotovoltaico. Batería LiFePO₄ y controlador MPPT integrados.

Ventajas

  • Fácil instalación

  • Amplia gama de aplicaciones en exteriores

Características

  • Alta eficacia luminosa de hasta 180 lm/vatio para maximizar el rendimiento de la batería

  • Controlador de carga MPPT para una máxima eficiencia

Aplicaciones

  • Calles, parques y plazas, estacionamientos, vía peatonal, centros comerciales, campus corporativos, industrias, etc.

Advertencia y seguridad

  • Instala la luminaria en un lugar soleado que no esté a la sombra de árboles, edificios y paredes, así el panel solar podrá recibir el máximo de luz solar para cargar la batería.

  • Carga el producto bajo la luz del sol durante al menos 8 horas antes de usarlo por primera vez.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet SmartBright Solar All-in-two Street Light es_AR pdf 302.2 kB
Instrucciones de instalación
SmartBright Solar All-in-two Street Light pdf 1.9 MB
Instrucciones de instalación
BRP216 G2 SOLAR pdf 778.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-SmartBright Solar All-in-two Street Light
Diversos activos

Complementos de software

Family-IES-SmartBright Solar All-in-two Street Light
Diversos activos