Philips Essential Smartbright Pathway G2

Seguro y fiable

Productos

Producto Comparar
135
4.050
3000
≥70
30
140
4.050
4000
≥70
30
140
4.200
6500
≥70
30
135
6.750
3000
≥70
50
140
7.000
4000
≥70
50
140
7.000
6500
≥70
50
140
9.450
4000
≥70
70
140
9.800
6500
≥70
70

Información de la familia de productos

Descripción

Esta vía Philips es un producto de alta resistencia y bajo mantenimiento que tiene unas especificaciones elevadas para adaptarse a las aplicaciones habituales de los profesionales. Se trata de un producto fiable que brinda tranquilidad.

Ventajas

  • Diseño robusto: cumple las normas de seguridad y rendimiento pertinentes.

  • Ahorro de energía: La eficacia de 140lm/w garantiza un ahorro energético sustancial frente a las farolas convencionales.

Características

  • 3 CCT: 3000K/4000K/6500K

  • Gama completa: 30/50/70/80/100 w

Aplicaciones

  • Iluminación para instalaciones, seguridad, paisajes, plazas, estacionamientos y desarrollos arquitectónicos

Descargas