Philips Essential Smartbright Pathway G2, 4050 lm, 30 W, 730 blanco cálido, Clase de seguridad I, Entrada lateral para un diámetro de 48 a 60 mm

Descripción del producto

Philips Essential Smartbright Pathway G2, 4050 lm, 30 W, 730 blanco cálido, Clase de seguridad I, Entrada lateral para un diámetro de 48 a 60 mm

Código de pedido: 911401866487
Código de pedido completo: 872110330383700

Especificaciones

  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Equipo
    EB [Electrónico]
  • Controlador incluido
  • Tipo de motor de fuente de luz
    LED
  • Nivel
    Valor
  • Período de garantía
    3 años

Descargas