Argentina - Español

Philips Velas y gotas LED clásicas de filamento

Lámparas clásicas LED de filamento para iluminación decorativa

Productos

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG
929001890542

Información de la familia de productos

Descripción

Con un diseño tradicional clásico, las velas y gotas LED clásicas de filamento combinan los formatos familiares de las velas o gotas incandescentes clásicas con los beneficios de la tecnología LED de larga duración. Emiten una luz blanca cálida decorativa y atractiva al tiempo que permiten ahorrar cerca de un 90 % en costos de energía en comparación con las velas y gotas de luz tradicional.

Ventajas

  • Cerca de un 90 % de ahorro de energía

  • Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de reemplazo

Características

  • Diseño tradicional con formato clásico

  • Diseñadas para ser vistas, lucen bien encendidas y apagadas

Aplicaciones

  • Perfectas para instalaciones decorativas
  • Aplicaciones del hogar
  • Hotelería: restaurantes y hoteles

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Velas y gotas LED clásicas de filamento es_AR pdf 692.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-Velas y gotas LED clásicas de filamento
Diversos activos

Complementos de software

Family-IES-Velas y gotas LED clásicas de filamento
Diversos activos