Argentina - Español

Philips CorePro, LED SON-T, Forma de T, Solo red eléctrica, 26 W, 70, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 hora(s)

TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

Descripción del producto

CorePro, LED SON-T, Forma de T, Solo red eléctrica, 26 W, LED alternative to 70, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 hora(s), 173.00 lm/W, EEL C, PF 0.9, Cristal, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Código de pedido: 929002485102
Código de pedido completo: 871951431631700

Especificaciones

  • Tapa-base
    E27
  • Vida útil nominal
    25.000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    15.000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere
  • Período de garantía
    3 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV txt 3.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002485102 es_AR pdf 813.7 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV pdf 656.8 kB
Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 387.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002485102_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-929002485102_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV IES 30.8 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB