Información de la familia de productos
Descripción
Los controladores LED Xitanium Lite Programmable (Xi LP IP67) de Philips están diseñados para ofrecer una serie de funcionalidades cuidadosamente seleccionadas, así como un rendimiento de alto desempeño, por lo que son la opción preferida para muchas aplicaciones de exteriores. Los productos reemplazarán a los controladores LED programables para exteriores existentes y aportarán una mejora significativa en la programación. Una de las características clave es SimpleSet®, una manera fácil y rápida de configurar el controlador sin la necesidad de encenderlo. La familia IP67 programable WideLine Lite es una cartera mejorada diseñada para ofrecer controladores exteriores más estables y confiables a los OEM y usuarios finales. Los productos pueden soportar voltaje de entrada 100-277Vac y asegurar un rendimiento del 100% desde 202-254Vac.
Ventajas
La robustez garantiza un rendimiento confiable, reduce los costos de mantenimiento y ofrece tranquilidad
Permite más posibilidades de aplicación
Características
Voltaje de entrada: 100-277V
Eficiencia del sistema de hasta 94.5 %