Argentina - Español

Philips Xi LP 220W 0.5-1.50A S1 TWE I230 VGA

Descripción del producto

Philips Xi LP 220W 0.5-1.50A S1 TWE I230 VGA

Código de pedido: 929001006052
Código de pedido completo: 871869961890200

Especificaciones

  • Fluctuaciones de corriente de salida (máx.)
    15 %
  • Corriente de salida (máx.)
    1500 mA
  • Voltaje de circuito abierto (CC) (máx.)
    350 V
  • Potencia de salida (máx.)
    220 W
  • Potencia de salida (mín.)
    21.9 W
  • Corriente de salida (mín.)
    100 mA
  • Voltaje de salida (máx.)
    210 V
  • Voltaje de salida (mín.)
    73 V
  • Clase de protección IEC
    Clase de seguridad I

Descargas

Familia

Producto