PhilipsToSignify

¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!

Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de iluminación Philips, junto con Dynalite y otras marcas de Signify.

Philips Controles y accesorios ZXP399 DMX, Negro

Descripción del producto

Philips Controles y accesorios ZXP399 DMX, Negro

Código de pedido: 911401742402
Código de pedido completo: 871951494524100

Especificaciones

  • Longitud total
    37,1 mm
  • Ancho total
    17,8 mm
  • Altura total
    17,8 mm
  • Dimensiones (alto x ancho x profundidad)
    18 x 18 x 37 mm
  • Color del accesorio
    Negro
  • Peso neto (pieza)
    0,190 kg

Descargas