Deutschland - Deutsch

Signify TownTune Central Post-Top DR, Urban road & street light, 12.8 W, 1480 lm, 4000 K, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 10, Schutzklasse II, IP66, STD

BDP261 LED20-4S/740 II DM10 76P

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 76 mm, Netzteil (Ein/Aus), 1480 lm, 12.8 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Interner Anschluss

Bestellnummer: 8718699870393
Vollständiger Bestellcode: 871869987039300

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED20 [LED Module 2000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BDP261 LED20-4S/740 II DM10 76P x81 9.0 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BDP261 LED20-4S/740 II DM10 76P txt 6.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300024328 de_DE pdf 113.5 kB

Montage

Montageanleitung
TownTune pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024328_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300024328_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BDP261 LED20-4S/740 II DM10 76P IES
Dialux
ULD File - BDP261 LED20-4S/740 II DM10 76P ULD
Relux
ROLF File - BDP261 LED20-4S/740 II DM10 76P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP261 LED20-4S/740 II DM10 76P LDT