Produktbeschreibung
Urban road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 62 mm, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, Konstanter Lichtstrom, 5148 lm, 52 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Mittlere Lichtverteilung 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Interner Anschluss