Deutschland - Deutsch

Philips HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V

Produktbeschreibung

Philips HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V

Bestellnummer: 913700693166
Vollständiger Bestellcode: 871829166920300

Spezifikationen

  • Eingangsspannung
    208-240-277 V
  • Netzfrequenz
    50 to 60 Hz
  • Eingangsfrequenz
    50 bis 60 Hz
  • Leistungsfaktor, 50 % Last (min.)
    0,97
  • Ableitstrom (max.)
    0,7 mA
  • Einschaltstromweite
    0,47 ms
  • Eingangsstrom (Nom)
    0.53 A
  • Einschaltstromstoß (Nom)
    52 A
  • Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
    5
  • Überspannungsschutz (allgemein/differenziell)
    EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Downloads

Familie