Philips HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V
Produktbeschreibung
Philips HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V
Spezifikationen
- Eingangsspannung
- 208-240-277 V
- Netzfrequenz
- 50 to 60 Hz
- Eingangsfrequenz
- 50 bis 60 Hz
- Leistungsfaktor, 50 % Last (min.)
- 0,95
- Ableitstrom (max.)
- 0,7 mA
- Einschaltstromweite
- 0,24 ms
- Eingangsstrom (Nom)
- 0.27 A
- Einschaltstromstoß (Nom)
- 28 A
- Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
- 11
- Überspannungsschutz (allgemein/differenziell)
- EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL