Deutschland - Deutsch

Signify LFC7735/00 Segment Control Unit LTE 2SIM

Produktbeschreibung

Signify LFC7735/00 Segment Control Unit LTE 2SIM

Bestellnummer: 8721103056726
Vollständiger Bestellcode: 872110305672600

Spezifikationen

Typ Akku
Li-Ionen
Amperestunden Akku
0.011 Ah
Spannung Akku
3 V

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB LFC7735/00 Segment Control Unit LTE 2SIM x81 3.8 kB
Ausschreibungstext
Tender text - LFC7735/00 Segment Control Unit LTE 2SIM txt 1.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913701074703 de_DE pdf 107.2 kB

Montage

Montageanleitung
LFC773x Segment Control Unit Installation Instruction pdf 678.5 kB

Bilder

Product-Photographs-913701074703_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals