Deutschland - Deutsch

Signify LFC7734/00 Segment Control Unit LTE 1SIM

Produktbeschreibung

Signify LFC7734/00 Segment Control Unit LTE 1SIM

Bestellnummer: 8720169210554
Vollständiger Bestellcode: 872016921055400

Spezifikationen

Typ Akku
Li-Ionen
Amperestunden Akku
0.011 Ah
Spannung Akku
3 V

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB LFC7734/00 Segment Control Unit LTE 1SIM x81 3.8 kB
Ausschreibungstext
Tender text - LFC7734/00 Segment Control Unit LTE 1SIM txt 1.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913701066103 de_DE pdf 107.1 kB

Montage

Montageanleitung
LFC773x Segment Control Unit Installation Instruction pdf 678.5 kB

Bilder

Product-Photographs-913701066103_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals