Deutschland - Deutsch

Signify LFC7731/00 Segment Control Unit LTE 1

Produktbeschreibung

Signify LFC7731/00 Segment Control Unit LTE 1

Bestellnummer: 8720169210493
Vollständiger Bestellcode: 872016921049300

Spezifikationen

Typ Akku
Li-Ionen
Amperestunden Akku
0.011 Ah
Spannung Akku
3 V

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB LFC7731/00 Segment Control Unit LTE 1 x81 3.8 kB
Ausschreibungstext
Tender text - LFC7731/00 Segment Control Unit LTE 1 txt 1.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913701065803 de_DE pdf 107.0 kB

Montage

Montageanleitung
LFC773x Segment Control Unit Installation Instruction pdf 678.5 kB

Bilder

Product-Photographs-913701065803_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals