Deutschland - Deutsch

Philips MASTER, LEDtube, T8, EVG, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)

MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T8, EVG, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 154 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Kunststoff, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Bestellnummer: 929003554402
Vollständiger Bestellcode: 871951446702600

Spezifikationen

  • Sockel
    G13 Rotatable end-cap
  • Nennlebensdauer
    75.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDtube
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003554402 pdf 67.0 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 244.5 kB
downloads.DIS.title
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktdatenblatt
929003554402_EU.de_DE.PROF Product - full data sheet pdf 855.8 kB

Montage

Montageanleitung
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929003554402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003554402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8 IES 73.4 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554402 pdf 702.8 kB