Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 660.1 kB
Montageanleitung pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929003554302_EU ZIP
Product-Diagrams-929003554302_EU ZIP
Produktbeschreibung
MASTER, LEDtube, T8, EVG, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3500 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 145 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Kunststoff, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED