Deutschland - Deutsch

Philips MASTER, LEDtube, T8, EVG, 1200 mm, 16 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)

MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T8, EVG, 1200 mm, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 156 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Kunststoff, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Bestellnummer: 929003554202
Vollständiger Bestellcode: 871951446698200

Spezifikationen

  • Sockel
    G13 Rotatable end-cap
  • Nennlebensdauer
    75.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDtube
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003554202 pdf 67.2 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 251.7 kB
Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Broschüre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 2.6 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003554202 de_DE pdf 650.9 kB

Montage

Montageanleitung
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929003554202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003554202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8 IES 73.4 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554102 pdf 698.0 kB