Deutschland - Deutsch

Philips MASTER, LEDtube, T8, EVG, 1200 mm, 16 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)

MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T8, EVG, 1200 mm, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 156 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Kunststoff, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Bestellnummer: 929003554102
Vollständiger Bestellcode: 871951446696800

Spezifikationen

Sockel
G13 Rotatable end-cap
Nennlebensdauer
75.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003554102 pdf 67.2 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 249.9 kB
Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Broschüre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003554102 de_DE pdf 650.2 kB

Montage

Montageanleitung
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929003554102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003554102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8 IES 73.4 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554102 pdf 698.0 kB