Deutschland - Deutsch

Philips MASTER, LEDtube, T8, EVG, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)

MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T8, EVG, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 155 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Kunststoff, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Bestellnummer: 8719514466906
Vollständiger Bestellcode: 871951446690600

Spezifikationen

Sockel
G13 Rotatable end-cap
Nennlebensdauer
75.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003553802 pdf 67.7 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 244.5 kB
Demontageanleitung
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Broschüre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003553802 de_DE pdf 653.3 kB

Montage

Montageanleitung
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929003553802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003553802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8 IES 73.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554402 pdf 702.8 kB