Philips MASTER, LEDtube, T8, EVG, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8
Produktbeschreibung
MASTER, LEDtube, T8, EVG, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Kunststoff, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Spezifikationen
- Sockel
- G13 Rotatable end-cap
- Nennlebensdauer
- 75.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 50.000
- Beleuchtungstechnologie
- LEDtube
- Referenz für Lichtstrommessung
- Sphere
- Garantiedauer
- 5 Jahre