Deutschland - Deutsch

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 2700 K, 575 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas

MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 2700 K, 575 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 104 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929004255802
Vollständiger Bestellcode: 872110303835700

Spezifikationen

Sockel
GU10
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004255802 pdf 67.2 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 257.3 kB
Broschüre
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004255802 de_DE pdf 289.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929004255802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004255802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D IES 5.4 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB