Deutschland - Deutsch

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 370 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas

MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 370 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 100 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169399389
Vollständiger Bestellcode: 872016939938900

Spezifikationen

Sockel
GU10
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
25.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004248402 pdf 67.0 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 252.3 kB
Broschüre
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004248402 de_DE pdf 308.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929004248402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004248402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D IES 2.8 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB