Deutschland - Deutsch

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas

MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 98 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929004248302
Vollständiger Bestellcode: 872016939936500

Spezifikationen

  • Sockel
    GU10
  • Nennlebensdauer
    25.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    25.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDspot
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Narrow Cone
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004248302 pdf 68.4 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 253.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004248302 de_DE pdf 777.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929004248302_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-929004248302_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D IES 2.8 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB