Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 285.9 kB
Product-Photographs-929004247952_EU ZIP
Product-Diagrams-929004247952_EU ZIP
Produktbeschreibung
MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 95 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT
Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT
Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT
Life Expectancy Diagram