Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D
Produktbeschreibung
MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 95 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel
- GU10
- Nennlebensdauer
- 25.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 50.000
- Beleuchtungstechnologie
- LEDspot
- Referenz für Lichtstrommessung
- Narrow Cone
- Garantiedauer
- 5 Jahre