Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 308.8 kB
Product-Photographs-929002979702_EU ZIP
Product-Diagrams-929002979702_EU ZIP
Produktbeschreibung
MASTER Value, LED, PAR16, 35 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 270 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), 72.00 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D
Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D
Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D