Deutschland - Deutsch

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 3000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n)

MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 3000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), 92.00 lm/W, EEL F, PF 0.88, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8718699705251
Vollständiger Bestellcode: 871869970525100

Spezifikationen

Sockel
GU10
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002068402 pdf 66.9 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 249.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002068402 de_DE pdf 287.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929002068402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002068402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D ies 10.1 kB