Deutschland - Deutsch

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 2700 K, 575 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n)

MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 2700 K, 575 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), 92.00 lm/W, EEL F, PF 0.88, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8718699675417
Vollständiger Bestellcode: 871869967541700

Spezifikationen

Sockel
GU10
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002059502 pdf 67.2 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 173.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002059502 de_DE pdf 288.0 kB

Bilder

Product-Photographs-929002059502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002059502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D ies 10.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MAS-LED-spot-VLE-D-6.2-80W-GU10-927-36D-929002059502 pdf 633.8 kB