Deutschland - Deutsch

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n)

MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), 80.61 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8718696708118
Vollständiger Bestellcode: 871869670811800

Spezifikationen

Sockel
GU10
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001350302 pdf 66.7 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 172.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001350302 de_DE pdf 434.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929001350302_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001350302_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D ies 33.4 kB