Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n)

MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), 82 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8718696707876
Vollständiger Bestellcode: 871869670787600

Spezifikationen

Sockel
GU10
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001348902 pdf 66.7 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 246.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001348902 de_DE pdf 747.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929001348902_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001348902_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D ies 33.4 kB