Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 285 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n)

MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 285 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), 85.14 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8718696707838
Vollständiger Bestellcode: 871869670783800

Spezifikationen

Sockel
GU10
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001348702 pdf 67.1 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 245.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001348702 de_DE pdf 435.5 kB

Bilder

Product-Photographs-929001348702_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001348702_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D ies 29.2 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB