Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Panel Gen6, All-in, 31 W, 22 W, Module 625, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, UGR19

RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC

Produktbeschreibung

Module 625, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Mikroprismatische Linse, Polystyrol, IP20/40 | Geschützt vor Berührung durch Finger; Drahtschutz, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8720169749917
Vollständiger Bestellcode: 872016974991799

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC x81 7.0 kB
Ausschreibungstext
Tender text - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC txt 4.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401801387 de_DE pdf 2.2 MB

Montage

Montageanleitung
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V IP65 v2 pdf 45.3 MB

Bilder

Product-Photographs-911401801387_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401801387_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC IES
Revit-Datei
RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC 911401801387 ZIP
Dialux
ULD File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC ULD
Relux
ROLF File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC133V-W62L62-Ref-911401890685 pdf 1015.7 kB